- Продукти
- E60049
Свързващи конектори
E60049
SSTGR120ALLFKZE
Свързващи конектори
E60049
SSTGR120ALLFKZE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,5...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...125 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Механични данни
Размери [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Материал | месинг с пластмасово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с пластмасово покритие |
Материал на гайката | месинг, с пластмасово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
запояване: ...1 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x байонет, прав; Формовано тяло: месинг, с пластмасово покритие; Заключване: месинг, с пластмасово покритие |
---|