Монтажен адаптер за процесни сензори
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
Монтажен адаптер за процесни сензори
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 297 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | UPJ Ø 42 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,8 / 4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|