Завинтващ адаптер за сензори за процес
E43325
ADAPT G1/2-M30X1,5
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E43325
ADAPT G1/2-M30X1,5
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 141 |
---|---|
Размери [mm] | M30 |
Означение на резбата | M30 |
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | резбова връзка M30 x 1,5 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|