T-елемент
E43316
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
T-елемент
E43316
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
- Безопасен монтаж на технологични датчици в тръбопроводи
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрав корпус от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори и адаптери с технологична връзка G ½ A |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 40 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Директивата за оборудване под налягане EAC | Адаптерът е предназначен за използване в устройства, машини и инсталации, които не попадат в категориите на техническото правило TR CU 032/2013. |
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 327 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 29 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,8 / 4 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|