Процесен адаптер Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
Процесен адаптер Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с отвор за оттичане |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 25 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 25 |
Механични данни
Тегло [g] | 203 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|