Климатична тръба за сензори за ниво
E43102
CLIMATIC TUBE L=728
Климатична тръба за сензори за ниво
E43102
CLIMATIC TUBE L=728
- Като опция за работа с капацитивни датчици за ниво
- За употреба във вода или във водна среда с температури > 35 C
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Ефективна защита срещу проникване на вода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за капацитивни сензори за ниво LK, LI |
---|---|
Среда | вода; среда на водна основа |
Температура на средата [°C] | 0...55 |
Номинално налягане [bar] | 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 20...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 206,5 |
---|---|
Материал | PP-H; NBR |
Дължина L [mm] | 728 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|