You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Монтажен адаптер
  5. E43019

Захващащи приспособления за технологични сензори

E43019

FITTING LI G3/4/D16

Захващащи приспособления за технологични сензори

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • За монтиране на капацитивни датчици за ниво в съдове
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за капацитивни сензори за ниво LI
Инсталация Клемно съединение
Номинално налягане [bar] 0,5
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Механични данни
Тегло [g] 67,8
Размери [mm] Ø 31 / L = 36
Материал месинг с никелово покритие; TPE; уплътнение: FKM
Усилие на затягане [Nm] 10
Свързване на сензора Ø 16 mm
Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба
Забележки
Единица на опаковката 1 брой