Фланец за сензори ниво
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
Фланец за сензори ниво
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
- Като опция за работа с капацитивни датчици за ниво
- Лесен, бърз и евтин монтаж на капака на резервоар
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Стабилно закрепване на датчика чрез захващащо приспособление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 0,5 |
Механични данни
Тегло [g] | 144,5 |
---|---|
Материал | фланец: алуминий анодизиран; Накатена гайка: неръждаема стомана; Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 6...9 |
Свързване на сензора | Клампов фитинг Ø 16 mm |
Процес на свързване | фланец |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|