Фланец за сензори ниво
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
Фланец за сензори ниво
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
- Като опция за работа с капацитивни датчици за ниво
- Лесен, бърз и евтин монтаж на капака на резервоар
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Стабилно закрепване на датчика чрез захващащо приспособление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL |
---|---|
Инсталация | съгласно DIN 24557 |
Номинално налягане [bar] | 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 183 |
---|---|
Тип на монтажа | съгласно DIN 24557 |
Материал | алуминий анодизиран; Накатена гайка: неръждаема стомана; Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM; уплътнение: NBR |
Усилие на затягане [Nm] | 6...9 |
Свързване на сензора | Клампов фитинг Ø 16 mm |
Процес на свързване | фланец |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|