Монтаж с прогресивен пръстен
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
Монтаж с прогресивен пръстен
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
- За бърз и лесен монтаж на датчици за поток
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | Монтаж с прогресивен пръстен | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 1 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 91,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|