Монтаж с прогресивен пръстен
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
Монтаж с прогресивен пръстен
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
- За бърз и лесен монтаж на датчици за температура
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | Монтаж с прогресивен пръстен |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 161 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|