Монтаж с прогресивен пръстен
E40267
COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN
Монтаж с прогресивен пръстен
E40267
COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN
- За бърз и лесен монтаж на датчици за температура
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | Монтаж с прогресивен пръстен |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 50 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 93,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 100 |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|