COMBICON конектори
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
COMBICON конектори
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
- Лесно свързване на модули на шкафове за управление
- Лесни за обслужване куплунги
- Просто и бързо свързване чрез пружинни клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Съпротивление на контакт [mΩ] | 1,5; (2,5 mm²) |
---|---|
Макс. товарен ток [A] | 12; (2,5 mm²) |
Механични данни
Тегло [g] | 34,85 |
---|---|
Материал | текущи носещи части: медна сплав със специално покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|