T-елемент
E40139
T-PIECE R1-M26X1.5-R1
T-елемент
E40139
T-PIECE R1-M26X1.5-R1
- Безопасен монтаж на технологични датчици в тръбопроводи
- За употреба в промишлена среда
- Адаптер за осигуряване на точната дълбочина на потапяне
- Здрав корпус от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори и адаптери с технологична връзка M26x1,5 |
---|---|
Обхват на потока [l/min] | 0...40 |
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 1265 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | M26 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка R 1 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|