- Продукти
- E40130
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40130
FLOW ADAPT SI TI
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40130
FLOW ADAPT SI TI
- Надеждно детектиране на малки дебити
- Лесен монтаж на датчици за поток чрез адаптер
- Устойчивост на високо налягане
- Здрава титанова конструкция за употреба в агресивни среди
- Подходящ за течности и газове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за сензори за поток и компактни модули за следене на поток $mit_Adapter_singular |
---|---|
Инсталация | чрез вътрешна G1 / 8A външна резба, всяка монтажна позиция |
Температура на средата [°C] | 0...80; (Tемпературен градиент на средата: 1 K/min) |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [ml/min] | 2...100 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 92,8 |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | титан (3.7235) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|