- Продукти
- E40056
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40056
FLOW ADAPT M12X1 PVDF
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40056
FLOW ADAPT M12X1 PVDF
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за сензори за поток и компактни модули за следене на поток M12 x 1 |
---|---|
Температура на средата [°C] | 0...80 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [ml/min] | 2...50 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тип на монтажа | кабелна връзка; (G 1/8 A монтажна позиция според изискванията) |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PVDF |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|