1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за позиция
  5. Монтажна скоба
  6. E40048

Монтажна скоба за следене на въздушен поток

MOUNTING CLAMP SLG

E40048

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За монтиране на монитор на въздушния поток
  • Лесен, бърз и евтин монтаж
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн за SLG монитор за въздушен поток
Механични данни
Тегло [g] 16
Вътрешен диаметър [mm] 23
Материал PBT
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E40048-00 — 26.09.2017 —