Свързващ кабел
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Свързващ кабел
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Надеждно свързване на мобилни камери с видео изход
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- За свързване на MultiViewBox
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | за 3D мобилен сензор с аналогов видео изход PAL |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -10...70 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Материал | PUR черен; уплътнителен пръстен: FKM; Контактни пинове: CuSn6 Никелирани и покрити с калай | ||
Формиран корпусен материал | PUR | ||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) | ||
Заварачни приложения | да | ||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PUR, черен, Ø 6 mm, ширмован; 2 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |