Свързващ кабел
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
Свързващ кабел
E3M154
CONNECTION CABLE M12 21M
- Надеждно свързване на мобилна 3D камера към дисплей
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | за 3D мобилен сензор с аналогов видео изход PAL |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 1076,5 | ||
---|---|---|---|
Материал | корпус: PUR; уплътнение: FKM; Контактни пинове: CuSn6 Никелирани и покрити с калай | ||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) | ||
Заварачни приложения | да | ||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 21 m, черен, Ø 6 mm, ширмован; 3 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |