Рефлекторна лента
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
Рефлекторна лента
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
- За автоматично проследяване на предишни автомобили
- За просто и надеждно следене на разстояние чрез 3D камери
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Потискане на смущения, причинени от пряка слънчева светлина
- Лесен монтаж чрез залепване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 30,2 |
---|---|
Рефлекторна повърхност [mm] | 210 x 297 |
Материал | стъклени микросфери; филмов екран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|