Свързващ кабел с конектор
E3M131
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M
Свързващ кабел с конектор
E3M131
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M
- Надеждно свързване на мобилни камери с видео изход
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 134,6 | ||
---|---|---|---|
Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Материал | PUR | ||
Формиран корпусен материал | PUR | ||
Материал на гайката | цинкова отливка | ||
Заварачни приложения | да | ||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, черен, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие |
---|