Свързващ кабел
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Свързващ кабел
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...105 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
Заварачни приложения | да | ||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, TPU, черен |