You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптер за заваряване
  5. E38830

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E38830

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E38830

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

  • Заваръчен адаптер за процесни сензори
  • За употреба в промишлени и хигиенични приложения
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Приложение
Номинално налягане [bar] 120
Забележка за рейтинга на налягане
адаптер за връзка със сензора
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Директивата за оборудване под налягане EAC Адаптерът е предназначен за използване в устройства, машини и инсталации, които не попадат в категориите на техническото правило TR CU 032/2013.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 8,2
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора G 1/8 Вътрешна резба Ø 3 mm
Процес на свързване Адаптер за заваряване Ø 18 mm ; дебелина на стената на тръбата: 1,25 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части < 0,4 / -
Забележки
Единица на опаковката 1 брой