1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Термокожуси
  6. E37450

Заваръчна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300

E37450

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
  • Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
  • Особено голяма устойчивост на налягане
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн за температурни сензори EL = 350 mm
Номинално налягане [bar] 400
Прецизност / отклонения
Макс. допустима скорост на потока [m/s] 13
Механични данни
Тегло [g] 1577,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора 1/2 NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT
Процес на свързване Ø 38,1 mm
Монтажна дължина EL [mm] 267
Дължина на отвора BL [mm] 304,8
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E37450-00 — 16.09.2014 —