- Продукти
- E35120
Защитна тръба за температурни сензори
E35120
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=200
Защитна тръба за температурни сензори
E35120
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=200
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 172 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 153,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|