1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фиброоптични сензори
  5. Оптика от стъклени влакна
  6. E35062

E35062

Фибро оптичен сензор за близост

FIBRE OPTIC 5M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За работа с инфрачервени датчици за температура
  • За приложения в зони с висока температура
  • Мантия от неръждаема стомана за употреба до 250 C
  • Устойчиви на различни агресивни химикали
  • Малък радиус на огъване
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн връзка с инфрачервени температурни датчици TWxx11
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...250
Механични данни
Тегло [g] 365
Оптична връзка ¼"-36UNS-2A
Версия на сензорната глава прав
Дължина [mm] 5000
Мин. радиус на огъване [mm] 120
Фазерно изпълнение
Материал от влакна кварц / кварц
Материал на корпуса на влакната CuNiZn
Материал на обвивката неръждаема стомана
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E35062-00 — 07.11.2012 —