Процесен адаптер Tri-Clamp
E33702
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
Процесен адаптер Tri-Clamp
E33702
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 231 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Запечатването | метал към метал |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|