1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за процес
  5. Тръбни присъединения за хигиенни приложения
  6. E33430

Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS

ADAPT G1/2-SMS DN25

E33430

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За монтиране на технологични датчици в тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на високо налягане
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Номинално налягане [bar] 40
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 175
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора G 1/2
Процес на свързване Сглобяване на тръби за SMS DN25
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 0,4 / 4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E33430-00 — 12.11.2009 —