универсален адаптер
E33340
ADAPT UNI RD52
универсален адаптер
E33340
ADAPT UNI RD52
- За инсталиране на датчици за процеси в резервоари
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}
Приложение | ||||
---|---|---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 | |||
Тестове / одобрения | ||||
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. | |||
Директивата за оборудване под налягане EAC | Адаптерът е предназначен за използване в устройства, машини и инсталации, които не попадат в категориите на техническото правило TR CU 032/2013. | |||
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. | |||
Механични данни | ||||
Тегло [g] | 364,5 | |||
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 | |||
Свързване на сензора | G 1 Aseptoflex Vario | |||
Процес на свързване | универсален адаптер Rd 52 | |||
Запечатването | уплътнител | |||
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 | |||
Аксесоари | ||||
Доставени артикули |
|
|||
Аксесоари (като опция) |
|
|||
Забележки | ||||
Единица на опаковката | 1 брой | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E33340-00 — 25.09.2015 —
![]() |