Дизайн | с отвор за оттичане |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 25 |
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Тегло [g] | 380,5 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS |
Запечатването | уплътнител |
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Единица на опаковката | 1 брой |
---|