You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Монтажен адаптер
  5. E33208

Процесен адаптер Tri-Clamp

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Процесен адаптер Tri-Clamp

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

  • За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Технически детайли
Приложение
Дизайн с отвор за оттичане
Номинално налягане [bar] 16
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Директивата за оборудване под налягане EAC Адаптерът е предназначен за използване в устройства, машини и инсталации, които не попадат в категориите на техническото правило TR CU 032/2013.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 101
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора G 1 Aseptoflex Vario
Процес на свързване Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Запечатването уплътнител
Хигиенно оборудване според DIN 11866 H4
Аксесоари
Доставени артикули
O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Аксесоари (като опция)
O-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съвместим, E30124
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E33208-01 — 30.04.2013 —