You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. О-пръстени и уплътнения
  5. E30513

уплътнител

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

уплътнител

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

  • За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
  • За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС

Приложение
Дизайн за устройства с технологична връзка G ½
Условия на работа
Околна температура [°C] -5...200
Тестове / одобрения
Стандарт DIN EN ISO 1179-2
Механични данни
Тегло [g] 2,05
Вътрешен диаметър [mm] 18,5
Външен диаметър [mm] 23,9
Материал FFKM
Забележки
Единица на опаковката 1 брой