Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
- Подходящ за монтаж на тръби или равни повърхности
- Устойчивост на високо налягане
- Устойчиво на корозия Zn-Ni покритие
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | приложения за маслена хидравлика; Активира ориентацията на сензора |
---|---|
Инсталация | за монтаж на тръба; за монтаж на равна повърхност; (за монтаж на тръба M16 x 1,5 необходим е адаптер за тръба; за монтаж на равна повърхност необходими са допълнителни адаптери) |
Номинално налягане [bar] | 630 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 61 |
---|---|
Материал | стомана (1.0718 / 12L13); неръждаема стомана (1.4305 / 303); стомана (1.0216); FKM; Покритие от Zn-Ni |
Свързване на сензора | G 1/4 външна резба |
Процес на свързване | резбова връзка M16 x 1,5 Вътрешна резба конусно уплътнение:S8 |
Запечатването | уплътнителен пръстен с две ръбове |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|