Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30450
ADAPT G1/4A-G1/2A V2A
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30450
ADAPT G1/4A-G1/2A V2A
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Използване в промишлена и мобилна хидравлика
- Стабилно закрепване чрез завинтване
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Температура на средата [°C] | -40...130 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 1000 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 102,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: EPDM |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|