Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30427
ADAPT G1/4 A - R1/4
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30427
ADAPT G1/4 A - R1/4
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 400 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 43,9 |
---|---|
Материал | стомана (1.0718 / 12L13); Процесна връзка с уплатнения: FKM (DIN 3869) |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | резбова връзка R 1/4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|