You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптер за заваряване
  5. E30407

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Заваръчен адаптер за процесни сензори
  • За употреба в промишлени и хигиенични приложения
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Устойчивост на високо налягане
  • Лесно регулиране на дълбочината на потапяне на датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fda
  • ec19352004
Приложение
Дизайн за температурни сензори Ø 6 mm
Инсталация Клемно съединение
Номинално налягане [bar] 10
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...150
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 56,1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); затягащ пръстен: PEEK
Усилие на затягане [Nm] < 10
Свързване на сензора Ø 6 mm
Процес на свързване Адаптер за заваряване Ø 25 mm
Забележки
Единица на опаковката 1 брой