- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за вибрации
- E30132
Завинтващ адаптер за вибрационни сензори
E30132
PEEK-ADAPTER
Завинтващ адаптер за вибрационни сензори
E30132
PEEK-ADAPTER
- Надежден монтаж върху повърхността на машини
- За употреба върху нестандартна основа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за вибрационни сензори VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 8,2 |
---|---|
Размери [mm] | M8 |
Означение на резбата | M8 |
Материал | PEEK |
Процес на свързване | резбова връзка |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |