Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30107
ADAPT TA G1/4 V4A
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30107
ADAPT TA G1/4 V4A
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Използване в промишлена и мобилна хидравлика
- Много висока устойчивост на налягане
- Стабилно закрепване чрез завинтване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 400 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 91,3 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|