- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за програмиране и комуникация
- Кабели за програмиране и комуникация
- E30098
USB / RS485 свързващ кабел
E30098
USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS
USB / RS485 свързващ кабел
E30098
USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS
- Свързване на датчици за вибрации с интерфейс RS485 към USB интерфейса на компютър
- За бърза и лесна настройка на параметрите
- За надеждно предаване на сигнала
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 52,8 |
---|---|
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x USB, прав; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|