- Продукти
- E30086
Работен адаптер Varivent
E30086
ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG
Работен адаптер Varivent
E30086
ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Употреба в хигиенични приложения и в хранителната промишленост и тази за напитки
- С предварително монтиран уплътнителен пръстен
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: E33222 или E33229 Сравнение на изделия: E30086 / E33222 / E33229 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Инсталация | с O-пръстен |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 25 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 490 |
---|---|
Тип на монтажа | с O-пръстен |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: EPDM |
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|