You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. О-пръстени и уплътнения
  5. E30053

O-пръстен

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

O-пръстен

E30053

O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE

  • Надеждно радиално и аксиално уплътняване
  • Уплътнено състояние дори при много високо налягане в системата
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Технически детайли
Механични данни
Тегло [g] 4,2
Вътрешен диаметър [mm] 24
Външен диаметър [mm] 28
Материал FKM
Забележки
Единица на опаковката 5 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E30053-00 — 30.01.2004 —