- Продукти
- E30009
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30009
WELDING ADAPT G3/4
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30009
WELDING ADAPT G3/4
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E30130 + PM17xx или PI17xx Сравнение на изделия: E30009 / E30130 / PI17xx Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Номинално налягане [bar] | 25 | |
---|---|---|
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 290,5 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 50 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|