- Продукти
- E30008
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30008
Adapter G1/4"-G1/4", V4A
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30008
Adapter G1/4"-G1/4", V4A
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Използване в промишлена и мобилна хидравлика
- Устойчивост на високо налягане
- Стабилно закрепване чрез завинтване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E30143 Сравнение на изделия: E30008 / E30143 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 46 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|