Мултивижова кутия
E2M250
MULTIVIEWBOX/4 PORT
Мултивижова кутия
E2M250
MULTIVIEWBOX/4 PORT
- Видео разделител до четири снимки на камерата
- С девет различни вида дисплеи, включително от птичи поглед, за преглед на четири изображения на камера
- Универсална употреба благодарение на аналоговия видео изход
- Здрав, напълно залят корпус за употреба в мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението [px] | 680 x 480 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 770 |
Защита срещу пренапрежение | да |
Обхват на следене
Резолюция на изображението [px] | 680 x 480 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...125 |
Съхранение на влажно [%] | < 75; (относителна влажност) |
Срок на годност [MON] | 24 |
Защита | IP 67; (ISO 20653) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 1569,5 |
---|---|
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4401 / 316) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - ..C4
Конектор: 4 x M16; кодиране: A |
Електрическо свързване - INPUT
Конектор: 1 x M16; кодиране: A |
Електрическо свързване - OUTPUT
Конектор: 1 x M16; кодиране: A |