- Продукти
- E2M235
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...125 |
Съхранение на влажно [%] | < 75; (относителна влажност) |
Срок на годност [MON] | 24 |
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 149 |
---|---|
Материал | корпус: ABS черен |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
C1...3 | Конектор: M16; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - щекер
MON | Конектор: M16; кодиране: A |
---|