Амортисьор
E2M213
SHOCK ABSORBER SET
Амортисьор
E2M213
SHOCK ABSORBER SET
- За надежден монтаж на аналогови камери в мобилни машини
- Ефективно амортизиране на вибрациите
- За подобряване на качеството на изображението
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 44,1 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 20 / L = 30 |
Материал | абсорбатор: гума 60 Shore A; щифт с резба: стомана M6 x 15 mm |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|