1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. Четци на 1D/2D кодове
  5. Панелен компютър
  6. E2D400

Touch Panel PC

AFL-12A-ATOM-N270/WT-R/1GB-R20

E2D400

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Ясно видим течнокристален цветен дисплей
  • Лесен монтаж на стена или на стелаж
  • За конфигуриране и следене на датчици за изображение
  • Голям сензорен екран с висока разделителна способност
  • Здрав корпус с висок клас на защита
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Механични данни
Тегло [g] 3222
Размери [mm] 246 x 49,5 x 304
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей 12,1"
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E2D400-01 — 19.11.2014 —