Монтажен комплект за осветителни тела
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
Монтажен комплект за осветителни тела
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на осветителния модул поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, за осветителни тела с размери 4 х 10 х 75 мм |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 538,2 |
---|---|
Размери [mm] | 175 x 175 x 99 |
Материал | Монтажна скоба: неръждаема стомана; скоба: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|