You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Аксесоари за монтаж на ултразвукови сензори
  5. E23000

Звукова тръба

E23000

SOUND TUBE M18

Звукова тръба

E23000

SOUND TUBE M18

  • Звукова тръба за фокусиране на звука
  • Сензора осигурява повишена защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн За всички ултразвукови сензори ifm с резба М18
Механични данни
Тегло [g] 8,5
Материал POM
Запечатването уплътнител
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
диаграми и графики
крива на отговор
крива на отговор
крива на отговор
крива на отговор
крива на отговор
1 Разстояние
2 Обхват на следене
3 графика за включване / изключване
4 Обект
5 50% от целта в зоната за откриване
6 Настроена точка