Комплект за монтаж на позиционни сензори
E21207
M18 MOUNTING SET 500
Комплект за монтаж на позиционни сензори
E21207
M18 MOUNTING SET 500
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 116,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 12 mm) |
Размери [mm] | Ø 18,5 |
Материал | скоба: неръждаема стомана; фиксиране: неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|